メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MPAK
Pkg. Code:pkg_6114
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SD2655WM-TL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMPAK
IC @100 °C (A)1
IC @25 °C (A)1
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)2
MOQ3000
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3 x 1.4
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
VCE (sat) (V)0.3
VCEO (V)50
Width (mm)3
hFE200-500

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.