メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bip-TRSs for High Frequency Amplifier

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SC5998YC-TL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ApplicationUHF
IC @100 °C (A)0.5
Lead CompliantYes
MOQ3000
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Tape & ReelNo
VCEO (V)5
fT (Typical) (GHz)10.5
hFE110-190

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.