メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Small Signal Bip-TRSs for High Frequency Amplifier

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MPAK
Pkg. Code:pkg_6698
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SC4926YD-TL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMPAK
Carrier TypeEmbossed Tape
ApplicationUHF
IC @100 °C (A)0.05
Lead CompliantYes
Lead Count (#)4
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.15
Tape & ReelNo
VCEO (V)8
fT (Typical) (GHz)11
hFE50-250

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.