メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Small Signal Bip-TRSs for High Frequency Amplifier

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CMPAK
Pkg. Code:pkg_6731
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SC4784YA-TL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCMPAK
ApplicationUHF
IC @100 °C (A)0.02
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
MOQ3000
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.1
VCEO (V)8
fT (Typical) (GHz)10
hFE50-250

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.