メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High hFE and low VCE(sat): hFE ≅ 800 (VCE = 2 V, IC = 3 A) VCE(sat) ≅ 0.12 V (IC = 3 A, IB = 0.03 A)
  • On-chip C to E damper diode
  • Mold package that does not require an insulating board or insulation bushing

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SC4553 is a power transistor designed especially for low collector saturation voltage and features large current switching at a low power dissipation. In addition, a high hFEE enables alleviation of the driver load.

Part NumberStatusSamplesStockPackage
2SC4553-AZObsoleteN/AOut of StockMP-45F
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。