メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:UPAK
Pkg. Code:pkg_1125
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SC3380ASTR-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeUPAK
Cob (Typical) (pF)4
IC @100 °C (A)0.1
IC @25 °C (A)0.1
Lead CompliantNo
Lead Count (#)4
MOQ1000
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
VCE (sat) (V)1.5
VCEO (V)300
fT (Typical) (GHz)0.08
hFE30-200

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.