メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SC2335 is a mold power transistor developed for high-speed high-voltage switching, and is ideal for use as a driver in devices such as switching regulators, DC/DC converters, and high-frequency power amplifiers.

特長

  • Low collector saturation voltage: VCE(sat) = 1.0 V MAX. @IC = 3.0 A
  • Fast switching speed: tf = 1.0 µs MAX. @IC = 3.0 A
  • Wide base reverse-bias SOA: VCEX(SUS)1 = 450 V MIN. @IC = 3.0 A

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 270 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター