メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

Pkg. Type:MM
Pkg. Code:pkg_7507
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SC1009A-T2B-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMM
Cob (Typical) (pF)1.9
IC @100 °C (A)0.05
IC @25 °C (A)0.05
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)3
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
NPN/PNPNPN
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.2
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 x 1.4
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
VCE (sat) (V)0.3
VCEO (V)30
Width (mm)3
fT (Typical) (GHz)0.25
hFE60-180

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.