メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:POMM
Pkg. Code:pkg_7512
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 4 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePOMM
Cob (Typical) (pF)25
IC @100 °C (A)-1
IC @25 °C (A)-1
Lead CompliantNo
Lead Count (#)3
Length (mm)2
MOQ1000
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)2
Pkg. Dimensions (mm)2 x 4 x 1.6
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
VCE (sat) (V)-0.3
VCEO (V)-60
Width (mm)4
fT (Typical) (GHz)0.12
hFE135-600

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.