メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:UPAK
Pkg. Code:pkg_1125
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SB1002CJTR-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeUPAK
Cob (Typical) (pF)35
IC @100 °C (A)-1
IC @25 °C (A)-1
Lead CompliantNo
Lead Count (#)4
MOQ1000
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
VCE (sat) (V)-0.6
VCEO (V)-50
fT (Typical) (GHz)0.15
hFE160-320

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.