メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Available for high-current control in small dimension
  • Z type is a lead processed product and is deal for mounting a hybrid IC.
  • Low collector saturation voltage: VCE(sat)1 = −0.3 V MAX. (IC = −3.0 A)
  • Fast switching speed: tf = 0.4 μs MAX. (IC = −3.0 A)
  • High DC current gain and excellent linearity

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SA1647 is a mold power transistor developed for high-speed switching and features a very low collector-to-emitter saturation voltage. This transistor is ideal for use in switching regulators, DC/DC converters, motor drivers, solenoid drivers, and other low-voltage power supply devices, as well as for high-current switching.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
2SA1647-AZObsoleteN/AOut of StockContactMP-3
2SA1647(0)-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
MP-3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。