メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Triple PLL Field Programmable VCXO Clock Synthesizer

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)16
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Reference Output
Core Voltage (V)3.3
Family NameVersaClock
Input Freq (MHz)16.384 - 16.384
Input TypeCrystal
Inputs (#)1
Length (mm)5
MOQ96
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)0.31 - 200
Output SignalingCMOS
Output Skew (ps)250
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)4
Package Area (mm²)22
Pb Free Categorye3 Sn
Period Jitter Typ P-P (ps)200
Phase Jitter Typ RMS (fs)50000
Phase Jitter Typ RMS (ps)50
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, Pin
Qty. per Carrier (#)96
Qty. per Reel (#)0
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4
Xtal Freq (KHz)5 - 27
Xtal Inputs (#)1

説明

Triple PLL Field Programmable VCXO Clock Synthesizer