メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 8-pin SOIC package - Pb-free, RoHS compliant
  • Absolute jitter ±100 ps
  • Propagation Delay of ±600 ps
  • Output multiplier of 2X
  • Output clock frequency up to 80 MHz
  • Can recover degraded input clock duty cycle
  • Output clock duty cycle of 45/55
  • Full CMOS clock swings with 25 mA drive capability at TTL levels
  • Advanced, low power CMOS process
  • Operating voltage of 3.3 V or 5 V

説明

The 2402 is a high-performance Zero Delay Buffer (ZDB) which integrates IDT's proprietary analog/digital Phase-Locked Loop (PLL) techniques. The chip is part of IDT's ClockBlocksTM family and was designed as a performance upgrade to meet today's higher speed and lower voltage requirements. The zero delay feature means that the rising edge of the input clock aligns with the rising edges of both output clocks, giving the appearance of no delay through the device. The 2402 is ideal for synchronizing outputs in a large variety of systems, from personal computers to data communications to graphics/video. By allowing off-chip feedback paths, the device can eliminate the delay through other devices.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
2402MLFObsoleteN/AOut of StockSOIC8#Tube1097#Yese3 Sn0 to 70°C
2402MLFTObsoleteN/AOut of StockSOIC8#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°C

サポートコミュニティ

  1. RL78/G1D BLE 技適申請の空中線電力

    ... ら抜き打ちで3台試験してもらったんですけど1台目は、2402 MHz, 2440 MHz, 2480 MHzの3周波数の確認、2台目3台目はセンター ...

    2017年4月24日
  2. GR-SAKURA 三角関数

    e2studio(v3.0)で三角関数(sin,cos)を実施するとsin(x)でプログラムが暴走します。(cos(x)はうまくいきます) なお、この確認はGR-SAKURAの ...

    2015年3月3日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。