メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
3.3-V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:DEG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)64
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Core Voltage (V)3.3
Input Freq (MHz)25 - 25
Length (mm)10
MOQ500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)100
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)10
Xtal Freq (KHz)25 - 25
Xtal Inputs (#)1

説明

3.3-V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver