メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low EMI Clock Generator

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:DCG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 1.5
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)8
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Accepts Spread Spec InputNo
Advanced FeaturesSpread Spectrum
C-C Jitter Max P-P (ps)300
C-C Jitter Typ P-P (ps)250
Core Voltage (V)3.3V, 5V
Die FormNo
Input Freq (MHz)28 - 48
Length (mm)4.9
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Freq Range (MHz)28 - 48
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3V, 5V
Outputs (#)1
Package Area (mm²)19.1
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 1.5
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.5
Width (mm)3.9
Xtal Freq (KHz)28 - 48
Xtal Inputs (#)1