メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

バッテリ・バックアップ機能付き不揮発性RAM内蔵リアルタイムクロック

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:PIG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):10.4 x 7.6 x 2.34
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)46
Package Area (mm²)79
Pkg. Dimensions (mm)10.4 x 7.6 x 2.34
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V, 5V, 5.5V
Freq. Accuracy Init. (± PPM)30
Input TypeNone (Internal)
Inputs (#)0
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 5.5V
Pitch (mm)1.27
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced Features56-Byte NV RAM
Input Freq (KHz)32.768 - 32.768
Input Freq (MHz)0.032768 - 0.032768
Length (mm)10.4
MOQ184
Output Banks (#)1
Output Freq Range (KHz)0.001 - 0.001, 4.096 - 4.096, 8.192 - 8.192, 32.768 - 32.768
Output Freq Range (MHz)1.0E-6 - 1.0E-6, 0.004096 - 0.004096, 0.008192 - 0.008192, 0.032768 - 0.032768
Output TypeLVCMOS
Outputs (#)1
Pkg. TypeSOIC
Power Consumption Typ (mW)10
Product CategoryReal-Time Clocks, Real-Time Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.34
Width (mm)7.6
Xtal Freq (KHz)32.768 - 32.768

説明

1338は、超低消費電力のシリアル・リアルタイム・クロック(RTC)で、バッテリ・バックアップ機能付き56バイト不揮発性スタティックRAMを内蔵し、完全二進化十進数(BCD)クロック/カレンダーを提供します。 このクロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日付、月、年の情報を提供します。 クロックには24時間表示と12時間表示があり、12時間表示ではAM/PM表示も可能です。 月末の日付は、うるう年の補正を含め、31日未満の月も自動的に調整されます。

また、高速I2Cモードで動作可能なI2Cインタフェースによって、クロック/カレンダーレジスタにアクセスします。

パワーセンス回路の内蔵により、停電を検知して自動的にバックアップ電源に切り替わり、時刻や日付を維持します。