ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | DVG8 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.97 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 96 |
| Package Area (mm²) | 9 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.97 |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 5.5V |
| Freq. Accuracy Init. (± PPM) | 10 |
| Input Type | Crystal |
| Inputs (#) | 1 |
| Output Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 5.5V |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Advanced Features | 56-Byte NV RAM |
| Input Freq (KHz) | 32.768 - 32.768 |
| Input Freq (MHz) | 0.032768 - 0.032768 |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 288 |
| Output Banks (#) | 1 |
| Output Freq Range (KHz) | 0.001 - 0.001, 4.096 - 4.096, 8.192 - 8.192, 32.768 - 32.768 |
| Output Freq Range (MHz) | 1.0E-6 - 1.0E-6, 0.004096 - 0.004096, 0.008192 - 0.008192, 0.032768 - 0.032768 |
| Output Type | LVCMOS |
| Outputs (#) | 1 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Power Consumption Typ (mW) | 10 |
| Product Category | Real-Time Clocks, Real-Time Clocks |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | I2C |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.97 |
| Width (mm) | 3 |
| Xtal Freq (KHz) | 32.768 - 32.768 |
1338は、超低消費電力のシリアル・リアルタイム・クロック(RTC)で、バッテリ・バックアップ機能付き56バイト不揮発性スタティックRAMを内蔵し、完全二進化十進数(BCD)クロック/カレンダーを提供します。 このクロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日付、月、年の情報を提供します。 クロックには24時間表示と12時間表示があり、12時間表示ではAM/PM表示も可能です。 月末の日付は、うるう年の補正を含め、31日未満の月も自動的に調整されます。
また、高速I2Cモードで動作可能なI2Cインタフェースによって、クロック/カレンダーレジスタにアクセスします。
パワーセンス回路の内蔵により、停電を検知して自動的にバックアップ電源に切り替わり、時刻や日付を維持します。