| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Lead Count (#) | Temp. Grade | Pb (Lead) Free | Carrier Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10514S10C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 32# | C | No | Tube |
| 10514S10E | Obsolete | N/A | Out of Stock | Package | 0 | C | No | Tube |
| 10514S10Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Tube |
| 10514S10Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Reel |
| 10514S11Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Tube |
| 10514S11Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Reel |
| 10514S12C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 32# | C | No | Tube |
| 10514S12E | Obsolete | N/A | Out of Stock | Package | 0 | C | No | Tube |
| 10514S12Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Tube |
| 10514S12Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Reel |
| 10514S15C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 32# | C | No | Tube |
| 10514S15E | Obsolete | N/A | Out of Stock | Package | 0 | C | No | Tube |
| 10514S15Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Tube |
| 10514S15Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 32# | C | No | Reel |
ナレッジベース
-
FAQ 105147 : F-ZTATマイコンの書き込み/消去時のベリファイフローにおいて、ベリファイデータはロングワードで読み出しますが、ベリファイアドレスへのダミーライト(H'FF)はバイト単位で行わなければならないのですか?
ベリファイアドレスへのダミーライトは、ベリファイデータを読み出すために必要な処理です。 ダミーライトを行い ...
-
FAQ 105143 : SH7047のアドレスバス(A16、A17)は、HCAN2(コントローラエリアネットワーク2)の端子(HTxD1、HRxD1)と兼用になっていますが、HCAN2を使用する場合には外部アドレス空間は64KBまでしか使用できないのですか?
SH7047は、HCAN2の端子とアドレスバス(A16、A17)を兼用しており、HCAN2使用時に使用可能なアドレスバスは、A0~A15です。このため、アクセ ...
-
FAQ 105144 : ハードウェアマニュアルの電気的特性に記載しているスタンバイ時の消費電流は、ハードウェアスタンバイモード、ソフトウェアスタンバイモードのどちらの消費電流を示しているのでしょうか?
ハードウェアマニュアルの電気的特性に記載しているスタンバイ時の消費電流値は、ハードウェアスタンバイモー ...