| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Lead Count (#) | Temp. Grade | Pb (Lead) Free | Carrier Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10484S10C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S10CB | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | M | No | Tube |
| 10484S15C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S4-5C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S4C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S5C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S5CB | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | M | No | Tube |
| 10484S7C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S7CB | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | M | No | Tube |
| 10484S8C | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | C | No | Tube |
| 10484S8CB | Obsolete | N/A | Out of Stock | SB | 28# | M | No | Tube |
| 10484S8XE | Obsolete | N/A | Out of Stock | CPACK | 28# | C | No | Tube |
| 10484SU | Obsolete | N/A | Out of Stock | WAFER | 0 | C | Yes | Wafer |
ナレッジベース
-
FAQ 104845 : バッファエンプティ割り込みの発生要因に「バッファに格納されている全てのデータの送信完了」とありますが、INパケットに対してデータを送信する度にこの割り込みが発生していると考えていいのでしょうか?
INパケットに対してデータを送信する度に割り込みは発生しません。例えば、Full-Speedバルク転送で、EPのバッファ設定を ...
-
FAQ 104841 : FIFOアクセスについてですが、CFIFO,DxFIFOは同時に同じPIPEを設定してはならないとしていますが、両方同時にアクセスすることはないという条件があっても問題になりますか?または、同じパイプを設定しただけで問題になりますか?
同時にアクセスすることがなくても、同じパイプを設定しただけで正しく動作しません。#対象デバイス:M66291,M66590,M66591,M66592,M66596 適 ...
-
FAQ 104847 : バッファメモリは2048バイトですがホストPCから送信されるデータが512の倍数(512、1024、1536)の場合、バッファレディ割り込みはどのようにして発生するのでしょうか。
連続転送モードの場合、バッファレディ割込みは発生しません。あらかじめ受信するトランザクション数が判明して ...