メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3V 単一電源:2.7V ~ 3.6V
  • アクセス時間:45ns (max.)
  • 消費電流
    -スタンバイ時:0.3µA (typ.)
  • アクセスとサイクル時間が同じです。
  • データ入力と出力が共通端子です。
    -スリーステート出力
  • すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
  • バッテリバックアップ動作が可能です。

説明

RMLV0408Eシリーズは、524,288ワード × 8ビット構成の4MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってRMLV0408Eシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は、高密度実装可能な32ピンSOP、32ピンTSOP(II)、32ピンsTSOPが用意されています。

パラメータ

属性値
Memory Density4
Organization512K x 8
Access Time (ns)45
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP21 x 11 x 3.05321.27
sTSOP(32)12 x 8 x 1.2320.5
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RMLV0408EGSA-4S2#AA1ActiveAvailable在庫あり問合せTSOP(1)1ku | $6.85Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
RMLV0408EGSA-4S2#KA1ActiveN/A在庫あり問合せTSOP(1)1ku | $6.32Embossed Tape3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
RMLV0408EGSP-4S2#CA1ActiveAvailable在庫あり問合せSOP1ku | $6.32Tube3TAIWANJAPAN
RMLV0408EGSP-4S2#HA1ActiveN/A在庫切れ問合せSOP1ku | $6.32Embossed Tape3TAIWANJAPAN
RMLV0408EGSA-4S2#AA0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(1)Tray3
RMLV0408EGSA-4S2#KA0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(1)Embossed Tape3
RMLV0408EGSB-4S2#AA0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Tray3
RMLV0408EGSB-4S2#AA1ObsoleteAvailable在庫切れ問合せTSOP(2)Tray3
RMLV0408EGSB-4S2#HA0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TSOP(2)Embossed Tape3
RMLV0408EGSB-4S2#HA1ObsoleteN/A在庫あり問合せTSOP(2)Embossed Tape3
RMLV0408EGSP-4S2#CA0ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
SOPTube3
RMLV0408EGSP-4S2#HA0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape3