メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 揮発性固体ポテンショメータ
  • I2Cシリアル・バス・インタフェース
  • DCP端子電圧、2.7V〜5.5V
  • 低温
    • レオスタット - 45 ppm/°C typ.
    • 分周器 - 15 ppm/°C typ.
  • 128ワイパータップポイント
    • ワイパー抵抗: VCC = 3.3Vで70Ω(typ.)
  • 低消費電力CMOS
    • アクティブ電流: max. 200μA
    • スタンバイ電流: max. 500nA
  • 使用可能な RTOTAL 値 = 50kΩ、10kΩ
  • パワーオンプリセットからミッドスケール
  • パッケージング: 6 Ld SC-70
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL90727およびISL90728は、デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)です。 各デバイスは、抵抗アレイ、ワイパースイッチ、および制御セクションで構成されています。 ワイパー位置はI2Cバスによって制御されます。 ポテンショメータは、127個の抵抗素子とワイパースイッチングネットワークで構成される抵抗アレイによって実装されます。 各要素の間と両端には、ワイパー端子にアクセスできるタップポイントがあります。 ワイパーエレメントの位置は、SDAおよびSCL入力によって制御されます。

パラメータ

属性値
Resistance TaperLinear
Taps (#)128
Resistance Options (kΩ)10
Channels (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeVolatile
Vcc (V)2.7 to 5.5
Supply Current Icc (µA)0.5
Single Supply Voltage Range (V)5.5
Wiper Current (mA)3
Wiper Resistance (ohms)85
VL Terminal Voltage (Max) (V)5.5
End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C)45
Middlepoint Ratiometric Tempco15
Advanced FeaturesSame as ISL90727 with different I2C address; RL connected to GND
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC702.0 x 1.2 x 0.5060.7

アプリケーション

  • 機械式ポテンショメータの交換
  • 圧力、温度のトランスデューサ調整
  • 位置センサ、化学センサ、および光学センサ
  • RFアンプのバイアス
  • LCDの明るさとコントラストの調整
  • ゲイン制御とオフセット調整
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Resistance Options (kΩ)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL90728WIE627Z-TKActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SC701ku | $1.226#Reel110kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIASINGAPORE
ISL90728UIE627Z-TKLast Time BuyAvailable在庫ありRoHS:EN
SC701ku | $1.226#Reel150kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIASINGAPORE
ISL90728WIE627Z-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SC706#Reel110kΩYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C