メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ルネサスのRad Hard QML-P相当スクリーニングおよびQCI Flowに適合(テクニカルブリーフ)
  • すべてのスクリーニングとQCIはMIL-PRF-38535 Class-Pに準拠しています
  • 8つのバッファ付き差動アナログ入力チャンネル(マルチプレクサ付き)
  • 選択可能なゲインを備えたバイパス可能なPGA(1≤G≤16)
  • 完全差動バイポーラ動作
  • チャンネル・スキャン・シーケンサ
  • データ遅延のないフルスループットレート
  • 優れた直線性:±0.2LSB DNL、±0.4LSB INL
  • 低ノイズ:83.2dBFS (PGAバイパス)、77dBFS SNR (PGA利得 = 2)
  • 5V AV CC電源および2.5V/3.3VDV CC電源
  • アナログ入力インピーダンス:>1GΩ、<5pF
  • 50MHzの広い-3dB入力帯域幅
  • 低サンプル・レートでの低消費電力モード動作
  • 高速SPI互換シリアルI/O
  • 全軍用温度範囲動作TA = -55°C〜+125°C
  • TID Rad Hard Assurance(RHA)試験
  • LDR(≤10mrad(Si)/s):75krad(Si)
  • SEE特性評価
    • AVCC = 6.2V、DVCC = 4.6V、VREF = 3.6V、86MeV•cm2/mg で DSEE なし
    • SEFI <3.1μm2 at 86MeV•cm2/mg

説明

このISL71148SLHは、耐放射線8チャネル高精度14ビット、900/480ksps SARアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。 ADCコアの前段には、8つのフル差動アナログ入力チャンネル、バッファ付き8:1マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。 このデバイスは、900ksps動作時のピークSNRが83.2dBFSです。 PGAをイネーブルすると、最大480kspsのサンプリングレートがサポートされます。 PGAをバイパスして、サンプルレートを900kspsに上げることができます。

この製品は、900/480kspsのスループット、データ遅延なし、優れた直線性、および動的精度を特長としています。 このISL71148SLHは、独立したデジタルI/O電源ピンを使用して2.2Vから3.6Vの範囲のロジックをサポートする高速SPI互換シリアルインターフェースを提供します。 このデバイスは、48ピンTQFP(Thin Quad Flat-Pack)スペース・プラスチックパッケージを採用しています。

このISL71148SLHには、低いサンプル・レートでの消費電力を低減する独立した低消費電力モード(LPM)ピンがあります。 2.4V〜2.6Vの入力電圧範囲をサポートする外部リファレンスによって、アナログ入力信号範囲が決まります。

パラメータ

属性
RatingSpace
ADCSAR
Analog Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Channels (#)8
Conversion Rate (Max) (kSPS)900
Differential NonLinearity LSB0.2
Integral NonLinearity LSB0.4
Power Consumption (mW)90
Resolution (bits)14
SFDR (dBs)100
Shutdown ModeNo
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))75
DSEE (MeV·cm2/mg)86
FlowRH Plastic
Qualification LevelClass Pe
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP7.0 x 7.0 x 1.00480.5

アプリケーション

  • 高精度信号処理
  • 推進力、ペイロードシステム
  • ハイエンド産業用
  • エンジン制御
  • ダウンホール掘削
型名状態サンプル在庫パッケージCarrier TypeMOQ
ISL71148SLHMNZActiveN/A在庫ありTQFPTray25