警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
説明
8-Channel T1/E1/J1 Transceiver (Line Interface Unit + Framer) with clock recovery and SSM support, optimized for telecommunication applications such as Central Office, PABX, Wireless Base Stations, T1/E1/J1 ATM Gateways, Multiplexers, LAN/WAN Routers, SONET/SDH Add/Drop Equipment
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | Transceiver |
| Ports (#) | 8 |
| Line Rate | E1, T1, J1 |
| LOS Level | Programmable |
| Short/Long Haul | Short/Long haul |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| PBGA | 17.0 x 17.0 x 1.76 | 256 | 1 |
適用されたフィルター