メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

V7 (WLCSP 24)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
24--WLCSP 2.480 x 1.680 x 0.537 mm 0.4 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
Package Code
The unique identifier of this package.
V7
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.48mm
幅
1.68mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.537mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.480 x 1.680 x 0.537

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。