メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

TO-247 3L (TO-247 3)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
3-TO-247 21,07 x 15.94 x 5.02 mm 5.45 P
Package Status
Active
Package Type
TO-247
Package Code
The unique identifier of this package.
TO-247 3L
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21.07mm
Pb Free Category
e3 Sn
幅
15.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.02mm
Pitch
5.45mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21,07 x 15.94 x 5.02
3D illustration featuring top and bottom views of TO-247 IC chip package with 3 lead count.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。