メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

QTU (LQFP 100)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q100.14X14A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QTU
Package Description
Descriptive text for this package.
100 LEAD LQFP (14x14x1.4mm) (6.65x6.65mm EP)
Package Status
Active
Package Type
LQFP
Package Code
The unique identifier of this package.
QTU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
幅
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.00 x 14.00 x 1.40
3D illustration featuring top and bottom views of QTU IC chip package with 100 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。