| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 3-PQFN 8 x 8 x 1.97 mm 4.75 P |
| Package Status | Active |
| Package Type | PQFN |
| Package Code The unique identifier of this package. | PQFN88-PP |
| Lead Count | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 8mm |
| 幅 | 8mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 1.97mm |
| Pitch | 4.75mm |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 8 x 8 x 1.97 |