メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

L5M (PQFN 34)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L34.4X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L5M
Package Description
Descriptive text for this package.
34 Lead PQFN 4x6x1.0
Package Status
Active
Package Type
PQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L5M
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
34
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
幅
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.00 x 4.00 x 0.76
3D illustration featuring top and bottom views of PQFN IC chip package with 34 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。