メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

KV (MSTQFN 29)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
MSTQFN 29L 3 x 3 mm 0.4P FC Green
Package Status
Active
Package Type
MSTQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
KV
Lead Count
29
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
幅
3mm
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
3D illustration featuring top and bottom views of MSTQFN IC chip package with 29 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。