メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

FL0009AA (FCLGA 9)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
9 FCLGA 3.3 x 3.3 x 0.902 mm Body, 0.65 mm Pitch


Package Status
Active
Package Type
FCLGA
Package Code
The unique identifier of this package.
FL0009AA
Lead Count
9
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.3mm
幅
3.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.902mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.3 x 3.3 x 0.902
3D illustration featuring top and bottom views of FCLGA IC chip package with 9 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。