| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 8 FCLGA 5.0 x 6.0 x 0.702 mm Body, 1.27 mm Pitch |
| Package Status | Active |
| Package Type | FCLGA |
| Package Code The unique identifier of this package. | FL0008AB |
| Lead Count | 8 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 5mm |
| 幅 | 6mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 0.702mm |
| Pitch | 1.27mm |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 5.0 x 6.0 x 0.702 |