| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 10-SOIC 5.0 x 3.89 x 1.75 mm 1.00 mm Pitch |
| Package Status | Active |
| Package Type | SOIC |
| Package Code The unique identifier of this package. | DCG10 |
| Lead Count | 10 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 5mm |
| 幅 | 3.89mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 1.75mm |
| Pitch | 1mm |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 5.0 x 3.89 x 1.75 |