メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

BW0093AA (VFBGA 93)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
93-VFBGA 3.9 x 6.4 x 0.78 mm Body 0.424
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BW0093AA
カテゴリ
G
Lead Count
93
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.9mm
Pb Free Category
e8 SnAgCu
幅
6.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.78mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.424mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.9 x 6.4 x 0.78
3D illustration featuring top and bottom views of VFBGA IC chip package with 93 lead count

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。