メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

B2 (STQFN 16)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
16-STQFN 2.0 x 2.0 x 0.55 mm Body 0.4 mm
Package Status
Active
Package Type
STQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
B2
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
Pb Free Category
e3 Sn
幅
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.55mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.0 × 2.0 × 0.55
3D illustration featuring top and bottom views of STQFN chip package with 16 lead count.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。