メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

AVG35D1 (FCCSP 35)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
35-FCCSP 2.3 x 5.8 x 0.90 mm Body, 0.5mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG35D1
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.3mm
幅
5.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.3 x 5.8 x 0.90
3D illustration featuring top and bottom views of FCCSP chip package with 35 lead count.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。