メインコンテンツに移動

特長

  • 低功耗
  • 内部高速振荡器模式:140 μA(典型值)(VDD = 3.0 V,fCPU = 1MHz操作)
  • STOP模式:2.0 μA(典型值)(VDD = 5.0 V操作)
  • 时钟
  • 高速系统时钟...可从以下三种源中进行选择
  • 陶瓷/晶体谐振器 :1至10MHz
  • 外部时钟:1至10MHz
  • 内部高速振荡器:4MHz ± 3 %(TA = −40至+85°C),4 MHz ± 2 %(TA = −20至+70 °C)
  • 低速系统振荡器240kHz ± 10 %...看门狗定时器,间歇工作时的定时器时钟
  • 内置上电清除 (POC)电路
  • 内置低电压检测电路(LVI)(达到检测电压时,将产生断电/复位(可选))
  • 检测电压:可从2.7至4.24V之间的11个级别中选择
  • 单电源闪存
  • 可自编程
  • 软件保护功能...防止第三方复制(无flash读取指令)
  • 安全功能
  • 可利用独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器 ...即使系统时钟停止,也可以检测出失控。
  • 可通过LVI检测出电源电压下降 ...可在电源电压低于工作电压之前,执行相应处理。
  • 备有选项字节功能 ...通过硬件设置重要系统运行设定。
  • 定时器
  • 16 位定时器/事件计数器...PPG 输出,捕捉输入,外部事件计数器输入。
  • 8 位定时器H...PWM 输出,可利用低速内部振荡时钟操作。
  • 8 位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入。
  • 看门狗定时器...可利用低速内部振荡时钟操作。
  • 串行接口
  • UART...异步2 线串行接口
  • 8 位分辨率A/D转换器:5通道
  • 运算放大器:2通道
  • 比较器:1通道
  • On-chip调试功能...可控制目标器件和参考存储器。
  • 支持汇编程序和 C 语言
  • 开发工具提供简易仿真器(MINICUBE2)
  • 电源电压:VDD = 2.7至5.5V
  • 工作环境温度:TA =–40至+85°C

説明

该产品主要适合于烟雾传感器、火灾探测器以及家用电器辅助应用。