概要
説明
SH7266, SH7267グループは、FPU内蔵の高性能CPUコア「SH2A-FPU」を搭載し、最大周波数は144MHzで動作します。大容量SRAMメモリを搭載しました。また、 グラフィックス、ビデオ表示および動画出力用に、ビデオディスプレイコントローラ、デジタル動画入力端子および最大VGAサイズ(640×480画素)の RGB565形式のデジタルRGB出力端子を備えています。 これらにより、従来、別々のデバイスで行っていた機器制御とデジタルオーディオの各処理を、本製品では1チップで実現できるため、機器の部品点数削減が可能であり、低コストで低消費電力な機器を実現できます。
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
|
ITRON OS | ルネサス |
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
|
Emulator | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
8件
|
サンプルコード
ボード&キット
R0K572670C000BR
アクティブ
SH7267 CPUボード
R0K572670C000BRはSH7267(SH2A-FPUコア、144MHz動作、176ピン)を搭載したCPUボードです。
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU |
|
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター