メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT 89HP0604S 4- channel SAS / SATA Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.5Gbps to 6G applications in computing, storage, and communications.

特長

  • 4 channel SAS / SATA signal repeater
  • Advanced signal conditioning features
  • Advanced diagnostic features
  • Advanced power saving features
  • Built-in mux/demux for Fail-Over support
  • I2C programming interface
  • Commercial and Industrial temperature

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.71 MB
EOL通知 PDF 1.11 MB
EOL通知 PDF 647 KB
EOL通知 PDF 898 KB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 31 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 739 KB
製品概要 PDF 352 KB
製品概要 PDF 217 KB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 107 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 8.66 MB
1件

ボード&キット