メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

スマートフォンのアプリを使用して、ドアをリモートで施錠/解錠します。 アプリには、施錠状態でチェーンが切断されたときに作動するアラームモードとパスワード管理機能が内蔵されており、総合的な安全性を高めます。 このソリューションは、自転車、オートバイなどにも使用できます。 セキュリティのため、スマートロックの解除には正しいパスワードの入力が必要です。 スマートフォンのアプリを通じて、バッテリー残量や施錠状態などの情報を含む、スマートロックのステータスを確認できます。 このソリューションは、RL78/G1D Bluetooth Low Energy(BLE)MCUを搭載しています。

特長

  • スマートロックが施錠状態でロックコアが切断されると、ブザーが鳴り、スマートフォンアプリとロックが接続されてアラームが解除されます。
  • スマートロックの現在の状態(施錠状態やバッテリー残量)は、アプリのメイン制御画面に表示されます。
  • デモ用ボードには RL78/G1D Bluetooth LE MCUモジュールが搭載されています。
  • RL78/G1DのフラッシュROM容量は256KB、RAM容量は20KB
  • ユーザーパスワードは RL78/G1D MCUの内部データフラッシュに保存されます。
  • 単三乾電池 3 本で動作します。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 419 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.26 MB
マニュアル-開発ツール PDF 3.10 MB English
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 623 KB
1件
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.