メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RTK0EA0004D00001BJは、RA6M1を使用した音声認識リモコンのデモボードです。

特長

  • 小型(60mm x 40mm)
  • 内蔵MEMSマイク
  • 簡単なセットアップ(USB接続で給電可能)
  • 内蔵伝送インターフェース(USB、エミュレータインターフェース)

使用製品

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RTK0EA0004D00001BJで利用可能なラボ
RA6M1 Voice Recognition Demo Board

RTK0EA0004D00001BJ

アクティブ
Pb (Lead) Free:No

アプリケーション・ブロック図

Voice Recognition & Smart Control Block Diagram
スマートな音声制御ルームオートメーション
音声認識により、デバイスのハンズフリー制御が可能になり、衛生状態が向上し、多言語コマンドがサポートされます。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。