メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Zephyr Project

概要

Zephyr Projectは、Linux Foundationが運営するオープンソースの共同開発プロジェクトで、リソース制約のある組み込みデバイス向けに、クラス最高レベルのリアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)の開発を推進しています。 2016年に設立されたこのプロジェクトには、半導体メーカ、OEM、ODM、ソフトウェア開発者など幅広いエコシステムが参加し、多様なハードウェアアーキテクチャと組み込み用途に対応する、スケーラブルでモジュール型のRTOSの開発に取り組んでいます。

Zephyrの大きな強みは、コミュニティ主導の開発モデルと幅広い技術領域にあります。Zephyr OSは、高度に構成可能で軽量なカーネルに加え、デバイスサポート、ネットワークスタック、セキュリティ重視の機能を統合し、シンプルなセンサから高度なIoTゲートウェイまで、さまざまな組み込みシステムに柔軟に対応できます。 Apache 2.0ライセンスによる柔軟な利用条件と、オープンなガバナンスモデルにより、幅広い業界からの参加を促進しています。これにより、接続機能を備えた製品のコスト削減と市場投入までの期間短縮を支援するとともに、堅牢なセキュリティ対策と長期的なサポートを提供します。

産業オートメーション、自動車、民生、IoTなどの業界で、Zephyr Projectは、豊富なハードウェアサポート、モジュール性、拡大を続けるツールやライブラリのエコシステムを活用した、効率的でコネクテッドなアプリケーションの開発を支援します。 オープンなコラボレーションとRTOSエコシステムの継続的な進化を促進することで、Zephyrはパートナーによる革新的でセキュアな組み込みソリューションの開発を支援し、多様な市場ニーズへの対応を可能にします。

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。