概要

wolfSSLは、速度、最小限のフットプリント、移植性、規格への準拠を重視した、高性能・軽量なセキュリティソリューションを提供しています。 主な製品・サービスには、TLS実装とwolfCrypt暗号ライブラリがあり、政府、自動車、アビオニクスなど、さまざまな業界におけるセキュアなシステム設計を支援します。 これらに加えて、wolfBootはセキュアブート機能を提供し、ファームウェア更新の整合性を確保します。
wolfSSLのソリューションは、厳格な業界要件や規制要件を満たすよう設計されています。政府向けアプリケーションではFIPS 140-3認証、アビオニクスではRTCA DO-178C Level A、自動車システムではMISRA-C準拠をサポートしています。 また、TLS 1.3およびDTLS 1.3プロトコルをフルサポートし、進化するセキュリティ要件に対応しています。
シンプルなAPIに加え、wolfCryptを基盤とするOpenSSL互換レイヤを提供することで、高いセキュリティを維持しながら、システムへの統合を効率化します。 オープンソースプロバイダとして、wolfSSLは透明性を重視し、お客様が基盤となるコードを確認できる環境を提供しています。 ポスト量子暗号ソリューションは、CNSA 2.0規格に準拠し、将来の量子コンピューティングによる脅威への備えを支援します。
通常36時間以内に脆弱性修正を提供するとともに、24時間365日の商用サポートを提供し、厳格なテストと迅速な対応を両立しています。
ソリューション提供元 wolfSSL Inc.
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
ビデオ&トレーニング
Security is no longer optional in connected device design — and this webinar introduces wolfSSL as a practical, proven path to implementing it on Renesas RA MCUs. With a track record of securing over 2 billion connections globally, wolfSSL brings comprehensive cryptography, TLS support, hardware crypto acceleration, and compliance with current security standards to RA Ready projects through a clean, easy-to-use API. The session covers how the integration works in practice, how hardware crypto solutions on the RA MCU are leveraged to maximize performance, and how wolfSSL's dedicated support and development team backs designers across industrial, mobile, smart home, and IoT application segments.
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。