概要

MIKROEは、開発時間を短縮する業界標準のハードウェアおよびソフトウェアソリューションを通じて、組み込みエレクトロニクス業界の変革に取り組んでいます。 「Remote Access」「One New Product/Day」「Multi-Architectural IDE」、そして最近では100万件以上のすぐに利用できるプロジェクトを揃えた「EmbeddedWiki™」プラットフォームなど、独自のコンセプトを展開しています。同社は、開発ボード、コンパイラ、スマートディスプレイ、プログラマ/デバッガ、1,900種類以上の周辺機器ボード「Click boards™」を組み合わせることで、開発期間を大幅に短縮します。また、mikroBUS™、mikroSDK™、SiBRAIN™、DISCON™はオープン規格です。なかでもmikroBUS™は、100社を超える主要なマイクロコントローラメーカに採用され、各社の開発ボードに組み込まれています。
ソリューション提供元 MIKROE
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。