概要

京都マイクロコンピュータ(KMC)は、イノベーションの源泉であるオープンソースソフトウェアを最大限に活用する先進的なツールの研究開発と提供に取り組んでいます。 1995年からGCCコンパイラの商用化を推進し、2017年からはLLVM/Clangコンパイラと32/64ビットRTOSを統合した統合開発環境「SOLID」を提供しています。 2021年には、メモリ安全性を備えたRust言語をRTOSおよびデバッガとともにラインアップに加え、製品ラインアップを拡充しました。
KMCは、ハイパーバイザーを必要としないデュアルOS環境において、Linuxのリアルタイム応答性、高速起動性能、ネットワーク機能を活用したソリューションも提供しています。
高速なダウンロード性能と高い応答性を特長とするJTAG-ICE「PARTNER-Jet」シリーズは、長年にわたりマルチコアデバッグに対応し、業界に先駆けてLinuxデバッガをサポートしてきました。 これにより、カーネルからユーザー空間までのシームレスなデバッグと解析が可能となり、開発効率が向上します。 また、大容量・高速・広帯域のリアルタイムトレース機能は、最新のマルチコアSoCにおけるシステム解析に不可欠です。 KMCは、HSSP対応プローブやPCIeトレースボードを提供し、ハイパーバイザを利用するシステムをはじめとした複雑なシステム解析を支援してきました。
KMCは、Ethernet経由で収集した大量のトレースおよびログデータを活用し、ターゲットシステム上のプロセスやスレッドの動作、CPUコアの動作状況、キャッシュヒット率を可視化する時系列プロファイリングツール「Omnisight」も提供しています。
ソリューション提供元 京都マイクロコンピュータ株式会社
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。