メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

BattGenie

概要

BattGenie provides a suite of software tools for battery data pipeline management, analytics, modeling & simulation, cloud-based digital-twins as well as software for battery management systems (BMS) of Li-ion batteries. BattGenie enables faster & safer charging (20mins from 0-100%) and provides an improvement in cycle life in excess of 100% for electric vehicles, consumer electronics including robots & drones, as well as grid storage battery applications. BattGenie's technology has been independently tested & validated at a reputed third-party national lab (NREL). BattGenie is already working with multiple EV OEMs, Tier-1s, consumer electronics as well as battery manufacturing OEMs, and BMS IC companies based out of the US, Europe as well as Southeast Asia.

BattGenie's technology is based on AI-enhanced high fidelity physics-based battery models, which are extremely fast computationally. Along with significant extension of battery life, BattGenie has demonstrated >99% accuracy of SOC/SOH under dynamic load conditions, leading to extremely accurate gauging. Leveraging BattGenie's patented numerical solvers and optimizers, BattGenie's algorithms are hardware agnostic & can also work in fixed-point code, with extremely low microcontrollers such as Arm®-Cortex M0 in under 30kBs of memory. BattGenie's technology has been proven for batteries with multiple chemistries (LFP/NMC/NCA/LCO), manufacturers, form-factors (prismatic/pouch/cylindrical), and multi-cell battery packs.

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。