概要

株式会社アドバネットは、1981年に創業した産業用機器向けハードウェアを開発・製造する日本のメーカーです。 創業以来40年以上にわたり、半導体製造装置、医療機器、交通インフラ、工作機械、発電設備、研究施設など、高い信頼性が求められる産業分野に向けて、組込みコンピュータや各種ボード製品を提供してきました。
岡山県に本社と自社工場、東京に営業拠点を構え、設計・開発から製造、品質管理までを一貫して行う体制を整えています。 アドバネットの最大の強みは、長年にわたり培ってきた組込み技術と柔軟なカスタマイズ対応力です。 標準製品の提供だけでなく、お客様ごとの要件に合わせたハードウェア設計やソフトウェア開発、筐体設計、量産対応までをワンストップでサポートしています。
多様なプロセッサに対応し、FPGAやGPUを活用したシステム開発、BIOSや産業用リアルタイムOSのカスタマイズなど、高度な技術を必要とする案件にも対応しています。 アドバネットは産業用ネットワーク分野にも豊富な実績を持ち、EtherCAT、CC-Link IE TSN、DeviceNet、CAN、ARCNET、ExpEther、LoRaWAN®無線通信など、多様な通信規格に対応した製品やソリューションを展開しています。
品質面においてもISO9001、ISO14001、ISO27001の認証を取得しており、品質・環境・情報セキュリティの各分野で継続的な改善活動を行っています。 さらに、アドバネットは2007年からイタリアのEurotechグループの一員としてグローバルな事業展開を行っています。国内で培った産業機器向けのノウハウと、Eurotechグループが持つIoT・エッジコンピューティング技術を融合することで、より高度で付加価値の高いソリューションを提供しています。 IoTソリューションとしては、さまざまなゲートウェイ製品を提供し、設備の遠隔監視や予知保全、エネルギーマネジメントなどの分野で活用されています。近年では、エッジAIコンピュータやGPUサーバー、AIサーバー製品も取り扱い、AI活用に必要なハードウェア基盤を提供することで、お客様のDX推進を支援しています。
ソリューション提供元 株式会社アドバネット
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。