メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC175xKIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC1750 and ZSSC1751 Data Acquisition System Basis ICs. The only difference between these two ICs is that the ZSSC1750 also includes a LIN transceiver. The user's PC can communicate with the ZSSC1750 sample mounted on the ZSSC1750/51 Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software (GUI) is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the SSC Shunt Replacement Board, which generates signals for the voltage, current and temperature inputs of the ZSSC1750 to simulate an external battery. It is controlled by the GUI. Alternately, the kit can be used to evaluate the user's customized designs connected to the Evaluation Board via a LIN interface.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC1750/51 Evaluation Board with a ZSSC1750 mounted
  • SSC Communication Board
  • SSC Shunt Replacement Board
  • 3 additional ZSSC1750 samples

アプリケーション

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 7.68 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleable
ZSSC1750KITV1P1ObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。