メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSPM8010-KIT single-phase open-loop evaluation board is a design platform providing the minimum circuitry needed to characterize critical performance of the ZSPM9010 DrMOS driver plus MOSFET multi-chip module. The board has been designed as an open-loop control with only common passive components in a synchronous buck converter without a PWM controller. The board can also be used to evaluate the features of the ZSPM9010 in a closed loop configuration when combined with the ZSPM1000 digital single-phase PWM controller.

The evaluation board is a high density, high-efficiency design, with a 1 MHz operating frequency and peak efficiency of over 92% with a 1.0V Vout condition. This board also demonstrates the ease of layout for printed circuit board artwork. Since the ZSPM9010 pin map is industry standard, it is easy to compare its performance to other DrMOS devices without changing other components.

特長

  • ZSPM8010-KIT Open-Loop Evaluation Board with one ZSPM9010 sample mounted.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 943 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 262 KB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 1.33 MB
回路図
ログインしてダウンロード PDF 100 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 167.36 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 17.03 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleable
ZSPM8010KITV1P1ObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。