メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZMID5203MLIN is an inductive linear position sensor module including sensor PCB, target and target holder.

NOTE: This module is pre-programmed and characterized. For changing programming options, such as motion range or diagnostic settings, the ZMID communication board (ZMID-COMBOARD) is required.

特長

  • Contactless
  • High-resolution linear position measurement
  • Digital SENT output
  • Strayfield-immune

使用製品

サンプル&ご購入

ZMID520x - Linear Evaluation Board (front)

Absolute linear with 12mm range

ZMID5203MLIN01201 廃止品
Description:Absolute linear with 12mm range

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。