メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZLED7010 Demo Kit demonstrates the functionality of IDT's ZLED7010 LED Driver. This demo board includes an on-board LED, a decorative cool body, and a diffuser for eye protection. It operates with a 12 VAC or VDC supply with a 300mA or 600mA LED current. Jumpers allow configuration of the application circuit. An on-board trimmer enables dimming. The board's driver circuit is intrinsically safe against an open LED circuit. The board can be cascaded via a two pin connector for the ADJi pin of the follower driver board.

特長

  • ZLED7010-D1 Demo Board

使用製品

サンプル&ご購入

ZLED7010KIT - Demo Kit

ZLED7010KITD1

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。